OMRON

Corporate | Japan

OMRON

Corporate | Japan
PRINT

ピッチ0.3mm、高さ1.1mmで業界最多極を実現した バックロック式FPCコネクタを発売

  • 2010年7月29日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、次の新商品を2010年7月30日から発売します。  <イメージ写真>

  • 形XF3E 多極FPCコネクタ

今回発売する新商品は、スマートフォン/携帯電話/PC/光ディスクドライブ/液晶プロジェクタ等の機器をはじめ、幅広い用途で使用されるFPC(Flexible Printed Circuit)に対応する多極90ピンのFPCコネクタです。

開発の背景

デジタル機器においては情報伝送量の増加に伴い、多極のFPCコネクタの要望が強まっています。特にタッチパネル方式のモバイル端末では、タッチパネルの多機能化による信号ラインの増加により、コネクタの多ピン化のニーズは今後高まっていくと想定されます。
また、多極でありながらも機器の小型・薄型化トレンドに伴う低背化と、モバイル端末で使用されるFPCコネクタに求められる耐衝撃性に優れたバックロック方式を兼ね備えるという要望に対応するため本製品を開発しました。

特長

今回発売する形XF3Eは、ピッチ0.3mm、高さ1.1mm、奥行き4.3mm(スライダロック状態)の寸法にて90ピンの多極コネクタを実現しています。

  • バックロック方式で低背と省スペース設計を実現しました。
  • 上下接点構造採用により、挿入するFPCの接点方向を気にせずに設計可能です。
  • ハロゲンフリーに対応し、環境に優しい製品を実現しました。

価格

オープン価格

販売目標

200万個/月

生産工場

オムロン(株) 野洲工場

主な定格・性能

コネクタ仕様
端子間 0.3mmピッチ
基板上高さ 1.1mm
奥行き 4.3mm
適合FPC厚 0.2mm
接点方向 上下両接点
定格/性能
定格電流 AC/DC 0.2A
定格電圧 AC/DC 50V
接触抵抗 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
耐電圧 AC250V 1min.(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用周囲温度 -30~+85℃(結露/氷結のないこと)
材料/処理
ハウジング LCP樹脂(UL94V-0)/ナチュラル
スライダ 成形部LCP樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)
接触部金メッキ(0.15μm)

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー
コネクタ事業部 マーケティング課 島田清司
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 
かながわサイエンスパーク R&D棟 D737
TEL: 044-812-3432

Get ADOBE READER

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。

ページ
上部へ